欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

公制粗牙螺纹

  • 2020.03.18 00:03:35
  • 米思米
  • 9885

公制粗牙螺纹

H =0.866025P
H1=0.541266P

d2=d-0.649519P
d1=d-1.082532P

D =d
D2=d2
D1=d1

单位:mm

螺纹的公称尺寸(1) *

螺距
   P

牙型高度
   H1

内螺纹

螺纹小径D

有效直径D2

内径D1

第1栏

第2栏

第3栏

外螺纹

外径d

有效直径d2

螺纹小径d1

M 1
 
  M 1.2

M 1.1


0.25
0.25
0.25

  0.135
  0.135
  0.135

  1.000 
  1.100 
 1.200

 0.838 
 0.938 

    1.038

0.729
  0.829
  0.929

M 1.6

M 1.4
  

        M 1.8


0.3
  0.35
  0.35

  0.162
  0.189
  0.189

 1.400
 1.600
 1.800

1.205
1.373
1.573

  1.075
  1.221
  1.421

M 2
 
  M 2.5

 M  2.2


0.4
  0.45
  0.45

  0.217
  0.244
  0.244

 2.000
 2.200
 2.500

1.740
1.908
 2.208

 1.567
  1.713
  2.013

M 3
 
M 4

 M  3.5


0.5
0.6

                     0.7

  0.271
  0.325
  0.379

3.000
  3.500
  4.000

 2.675
 3.110
 3.545

  2.459
  2.850
  3.242


M 5
M 6

  M  4.5
 
 


0.75
 0.8
  1

  0.406
  0.433
  0.541

 4.500
  5.000
  6.000

  4.013
  4.480
  5.350

  3.688
  4.134
  4.917

M 8


M 7
 
 M 9

1
  1.25
  1.25

  0.541
  0.677
  0.677

  7.000
  8.000
  9.000

  6.350
  7.188
  8.188

  5.917
  6.647
  7.647

M10
 
M12


M11

1.5
  1.5
  1.75

  0.812
  0.812
  0.947

 10.000
  11.000
  12.000

  9.026
  10.026
  10.863

  8.376
  9.376
  10.106

M16

M14
 
M18


2
  2
  2.5

  1.083
  1.083
  1.353

14.000
  16.000
  18.000

  12.701
  14.701
  16.376

  11.835
  13.835
  15.294

M20
 
M24

M22


2.5
  2.5
  3

  1.353
  1.353
  1.624

 20.000
  22.000
  24.000

  18.376
  20.376
  22.051

  17.294
  19.294
  20.752

M30

M27
 
M33


3
  3.5
  3.5

  1.624
  1.894
  1.894

  27.000
  30.000
  33.000

  25.051
  27.727
  30.727

  23.752
  26.211
  29.211

M36
 
M42

M39


4
4
4.5

  2.165
  2.165
  2.436

  36.000
  39.000
  42.000

  33.402
  36.402
  39.077

  31.670
  34.670
  37.129

M48

M45
  

                  M52


4.5
5
5

  2.436
  2.706
  2.706

  45.000
  48.000
  52.000

  42.077
  44.752
  48.752

 40.129
  42.587
  46.587

M56
 
M64
 
 


  M60
 
  M68


5.5
5.5
6
6

  2.977
  2.977
  3.248
  3.248

  56.000
  60.000
  64.000
  68.000

  52.428
  56.428
  60.103
  64.103

 50.046
  54.046
  57.505
  61.505


   *第1栏优先选择,必要时,按照第2栏,第3栏的顺序的选择。


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities